Actuators
#ERROR!

Modline TCR

Orta düzeyde yük uygulaması için lineer ünite. 11 m’ye ulaşan kurs
Mevcut Ebatlar
140 170 200 220 230 280 360
1. Çevre
actuator-blockConfiguration
Array
actuator-blockStrokeLoading
(mm)
actuator-tooltip-stroke
(kg)
actuator-tooltip-payload
(mm)
Array
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLy
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLz
(kg)
actuator-tooltip-payload_2
(mm)
Array
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLy_2
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLz_2
actuator-tooltip-AdditionalForcesType
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFx
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFy
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFz
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMx
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMy
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMz
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesX
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesY
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesZ
actuator-blockWorkRate
actuator-tooltip-workRateSettings
actuator-tooltip-selectSpeed
(m/s)
actuator-tooltip-expectedSpeed
(m/s²)
actuator-tooltip-expectedAcc
(m/s)
actuator-tooltip-speedAchieved
(m/s²)
actuator-tooltip-accAchieved
(s)
actuator-tooltip-quickSettingsCycleTime
actuator-tooltip-usualCycleTime
(s)
actuator-tooltip-expectedCycleTime
(m/s)
actuator-tooltip-calculatedSpeed
(m/s²)
actuator-tooltip-calculatedAcceleration
actuator-blockLifetime
(s)
actuator-tooltip-sumBreakTimes
actuator-tooltip-numberHoursUse
actuator-tooltip-numberDaysUse
actuator-tooltip-numberYearsUse
actuator-tooltip-totalCycleTime
actuator-tooltip-numberCyclesHour
actuator-tooltip-totalNumberCycles
actuator-tooltip-totalLifetimeKm
actuator-blockAdvancedResearch
(mm)
actuator-tooltip-minimumLength
(mm)
actuator-tooltip-minimumWidth
Yapılandırmanızı seçin

Genel Veriler

  • İki lineer makaralı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
  • Müşteriye özel, uzunluğu 11 m’ye kadar olan kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Orta düzeyde yük ve yüksek hızlı işlemlerin olduğu “tek eksenli” tipteki konfigürasyonlara uygulanmalıdır.
  • Kenar veya yatay düzenlemeler mümkün
  • Genişliği 280 ve 360 mm olan büyük profiller kullanılabilir
  • Sipariş üzerine araba plakası makinede işleyebilme
  • Alüminyum profilin atalet momentlerinin yüksek değerde olması sayesinde kendinden destekli rijit yapı
  • Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli kutusunun doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
  • Faydalı aksesuarlar: sensör tutucu, montaj somunları

Dimensions

Unit : mm TCR140 TCR170 TCR200 TCR220 TCR230 TCR280 TCR360
Maxi. stroke 9700 11360 11360 11360 11430 11070 11030
Repetability  +/- 0,1 maxi

 

You need some help with a 3D file?