Actuators
#ERROR!

Modline MCR

Kirli ortamlar için lineer ünite. 10 m’ye ulaşan kurs
Mevcut Ebatlar
65 80 105
1. Çevre
actuator-blockConfiguration
Array
actuator-blockStrokeLoading
(mm)
actuator-tooltip-stroke
(kg)
actuator-tooltip-payload
(mm)
Array
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLy
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLz
(kg)
actuator-tooltip-payload_2
(mm)
Array
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLy_2
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLz_2
actuator-tooltip-AdditionalForcesType
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFx
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFy
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFz
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMx
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMy
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMz
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesX
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesY
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesZ
actuator-blockWorkRate
actuator-tooltip-workRateSettings
actuator-tooltip-selectSpeed
(m/s)
actuator-tooltip-expectedSpeed
(m/s²)
actuator-tooltip-expectedAcc
(m/s)
actuator-tooltip-speedAchieved
(m/s²)
actuator-tooltip-accAchieved
(s)
actuator-tooltip-quickSettingsCycleTime
actuator-tooltip-usualCycleTime
(s)
actuator-tooltip-expectedCycleTime
(m/s)
actuator-tooltip-calculatedSpeed
(m/s²)
actuator-tooltip-calculatedAcceleration
actuator-blockLifetime
(s)
actuator-tooltip-sumBreakTimes
actuator-tooltip-numberHoursUse
actuator-tooltip-numberDaysUse
actuator-tooltip-numberYearsUse
actuator-tooltip-totalCycleTime
actuator-tooltip-numberCyclesHour
actuator-tooltip-totalNumberCycles
actuator-tooltip-totalLifetimeKm
actuator-blockAdvancedResearch
(mm)
actuator-tooltip-minimumLength
(mm)
actuator-tooltip-minimumWidth
Yapılandırmanızı seçin

Genel Veriler

  • Bölümün içerisine yerleştirilmiş iki lineer makaralı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
  • Müşteriye özel, uzunluğu 10 m’ye kadar olan kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyonlar için özellikle uygun
  • Tek eksenli konfigürasyonda, az miktarda yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
  • Lineer kılavuzlar ve dişli kayış (MCR 80 ve 105) için metal şerit koruma seçeneği
  • Uzunluk imkanını artırabilmek için profilde kılavuzlanan tahrik kayışı
  • Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli ünitesinin doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
  • Faydalı aksesuarlar: senkronizasyon mili, sensör desteği

Dimensions

MCR 65
MCR 80
MCR 105
Profile width/height (mm) 65 x 65 80 x 80 105 x 105
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?