Actuators & Systems
Actuators
Kayış Tahrik

ECO Series

Kirli ortamlar için kompakt lineer ünite. 12 m’ye ulaşan kurs
Mevcut Ebatlar
60 80 100

Genel Veriler

  • Lineer döner bilyalı rulmanı olan bir kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
  • Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyonlar için özellikle uygun
  • Tek eksenli konfigürasyonda, az miktarda yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
  • Profilin içine sabitlenmiş, dişli kayış tarafından sağlanan lineer kılavuz koruması
  • İçi boş sıkı mil aracılığıyla tahrik torkunun kasnağa aktarımı
  • Faydalı aksesuarlar: senkronizasyon mili, sensör desteği, …

Aşağıdaki çok eksenli sistemleri oluşturmak için kullanılabilen montaj kitleri

Assembly kit available for mounting the “ROBOT100” unit on two “ECO 80” units

Dimensions

ECO 60 SP2
ECO 80 SP2
ECO 100 SP2
Profile width/height (mm) 60 x 60 80 x 80 100 x 100
Rail size (mm) 12 mini 15 20
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?