Vidalı mil tahrikleri

YZ TH+TH

50(*) kg'a kadar taşıma yükleri için kompakt ve ultra hassas 2D gantri. 5 µm içinde tekrarlanabilirlik
Mevcut Ebatlar
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145
ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı: Y : 1 500 mm Z : 800 mm (*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
  • Önceden yüklenmiş bir vidalı mil tahrikine sahip kafesli lineer döner bilyalı rulman kılavuzu aracılığıyla hareket
  • “Precision TH” lineer ünitelerinden oluşur
  • Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
  • Alüminyum profilin içinde bulunan lineer kılavuzların ve vidalı milin koruyucu bir şerit ile korunması
  • Özel yapım kursu olan özel üretim manipülatör
  • Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Lineer ünitelerin hassasiyeti; kontrol, ölçüm, görüş … gibi işlemlere de olanak tanır
  • Vidalama uygulamaları, presleme, kesme, delme, … işlemleri için de uygun
TH70/70
TH90/70
TH90/90
Payload (Kg)
0 … 3 kg
0 … 5 kg
0 … 8 kg
Y Stroke(mm)
0 … 249
0 … 585
0 … 585
Z Stroke(mm)
0 … 249
0 … 249
0 … 585
TH110/90
TH110/110
TH145/110
Payload (Kg)
7 … 13 kg
10 … 20 kg
18 … 24 kg
Y Stroke(mm)
0 … 800
0 … 800
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 585
0 … 800
0 … 800
TH145/145
Payload (Kg)
20 … 30 kg
Y Stroke(mm)
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 1000

 

You need some help with a 3D file?