Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
Kayış tahriki - Kablo taşıyıcı zincir seçeneği

YZ RSMART+ZCH

150(*) kg'a kadar taşıma yükleri için en popüler 2D gantri. Hız/İvme 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar
Mevcut Ebatlar
120/60 160/90 160/100 220/170
ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı: Y : 5 000 mm Z : 2 500 mm (*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin

Genel Veriler

  • Döner kafesli bilyalar ve dişli kayış tahrikine sahip bir lineer kılavuz aracılığıyla hareket
  • “R-SMART” ve “Modline ZCH” lineer ünitelerinden oluşur
  • Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
  • Özel yapım kursu olan özel üretim manipülatör
  • Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli kutularının tahrik kafasına doğrudan hızlı ve kolay montajı. Motor/dişli kutusu çiftlerinin sürücü kafasına “serbestçe” konumlandırılması
  • Faydalı aksesuarlar: kablo taşıyıcı zincirler, redüktörler ve montaj kitleri, sensör destekleri

Dimensions

R120/ZCH60 R160/ZCH90 R160/ZCH100 R220/ZCH170
Payload (Kg) 0 … 35 0 … 30 0 … 70 0 … 100
Y Stroke(mm) 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000
Z Stroke(mm) 250 … 1250 500 … 2000 250 … 2100 250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?