Kayış tahriki
YZ RSMART+SSMART
60(*) kg'a kadar taşıma yükleri için hafif Z eksenli 2D gantri. 2,5 m/s ve 8 m/s²'ye kadar Hız/İvme
Mevcut Ebatlar
120/65
160/80
ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı:
Y : 3 000 mm
Z : 750 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
- Döner kafesli bilyalar ve dişli kayış tahrikine sahip bir lineer kılavuz aracılığıyla hareket
- “R-SMART” ve “S-SMART” lineer ünitelerinden oluşur
- Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
- Özel yapım kursu olan özel üretim manipülatör
- Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli kutularının tahrik kafasına doğrudan hızlı ve kolay montajı. Motor/dişli kutusu çiftlerinin sürücü kafasına “serbestçe” konumlandırılması
- Faydalı aksesuarlar: redüktörler ve montaj kitleri, sensör destekleri
R120/S50 |
R120/S65 |
R160/S80 |
|
Payload (Kg) |
0 … 15 kg |
0 … 30 kg |
0 … 42 kg |
Y Stroke(mm) |
250 … 5000 |
250 … 5000 |
250 … 5000 |
Z Stroke(mm) |
250 … 500 |
250 … 1000 |
250 … 1500 |

You need some help with a 3D file?