Kayış tahriki - Korozyon önleyici bileşenler
YZ ROBOT_CR+SC_CR
Nemli ortamlar için 100(*) kg'a kadar faydalı yükler için korozyona dayanıklı 2D gantri. Hız/İvme 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar
Mevcut Ebatlar
130/100
160/130
220/160
ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı:
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
- Plus System Robot CR ve Plus System SC CR lineer ünitelerinden oluşur. “CR” kısaltması, “Korozyona Direnç” anlamındadır
- Rulmanlar, lineer kılavuzlar, somunlar, cıvatalar ve diğer parçalar gibi dahili ve harici paslanmaz çelik bileşenlerle donatılmış lineer üniteler
- Dişli kayış tahrikine sahip, lineer döner bilyalı rulmanı olan bir kılavuz aracılığıyla hareket
- Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
- Özel yapım kursu olan özel üretim manipülatör
- Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli kutularının tahrik kafasına doğrudan hızlı ve kolay montajı. Motor/dişli kutusu çiftlerinin sürücü kafasına “serbestçe” konumlandırılması
R130/S65 | R160/S130 | R220/S160 | |
Payload (Kg) | 0 … 30 kg | 0 … 80 kg | 0 … 100 kg |
Y Stroke(mm) | 500 … 5810 | 500 … 5710 | 250 … 5510 |
Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |

You need some help with a 3D file?