Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
Sürücü kemeri

YZ ROBOT+2SC

İki bağımsız hareketli Z ekseni ile donatılmış Y-2Z Manipülatörü
Mevcut Ebatlar
130/65x2 160/160x2 220/160x2
Y : ROBOT CR Z : SC CR

Genel Veriler

  • Dişli kayış tahrikine sahip, lineer döner bilyalı rulmanı olan bir kılavuz aracılığıyla hareket
  • “Plus System Robot 2C” ve “Plus System SC” lineer ünitelerinde oluşur
  • Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
  • Özel yapım kursu olan özel üretim manipülatör
  • Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Rulmanlarla kılavuzlanmış poliüretan koruyucu bant ile korunan kayışlar ve kasnaklar
  • Faydalı aksesuarlar: redüktörler ve montaj kitleri, sensör destekleri

Dimensions

R130/S65-2 R160/S130-2 R220/S160-2
Payload (Kg) 0 … 30 kg 10 … 75 kg 30 … 105 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?