UNILINE C
5 m/s ve 15 m/s² ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
Mevcut Ebatlar
55
75
- Lineer makaralı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
- Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyonlar için özellikle uygun
- Tek eksenli konfigürasyonda, orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
- Yüksek çalışma hızlarında ve orta düzeyde yüklerde otomatik döngülü çalışmaya uygun
- Kirli ortamda çalışma sırasında ünitenin, uzunlamasına yerleştirilen contalarla korunması
- İçi boş sıkı mil aracılığıyla tahrik torkunun kasnağa aktarımı
- Çok eksenli X-Y-Z / Y-Z / X-Y sistemleri oluştururken kullanılabilen montaj kitleri
Islak ortamlar için “korozyona dayanıklı” modelde mevcuttur
-20 ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı
C55-D | C75-D | |
Profile width/height. (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 18 | 28 |
Maxi. working stroke (mm) | 1570 | 2610 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |

You need some help with a 3D file?