Track available in 16.5 and 23 mm widths
Özel malzeme
Stainless steel Curviline
Paslanmaz çelik eğrisel makaralı kılavuz
Mevcut Ebatlar
16.5
23
- Farklı yarıçaptaki lineer ve dairesel hareketleri birleştiren lineer makaralı kılavuz
- Tamamen paslanmaz çelik model (ray ve kanal). Tam paslanmaz çelik kaliteleriyle ilgili teknik verilere veya
kataloğa bakın. - Yalnızca dairesel hareketli bölüm üretebilme olanağı.
- Taban plakasının ön yükü, karmaşık hareketlerde bile rayın tüm uzunluğu boyunca korunur
- Örneğin, makaralar doğrudan seyyar ekipmana monte edilebilir, böylece pabuç gövdesi kalınlığının aşırı olması
önlenebilir. - Ölçüm işlemi için özel düzenlemeler yapılabilir.
- Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C ila +80°C
Merkezlenmemiş yükler veya uygulanmış kuvvetler söz konusu olduğunda, oluşan momentler, birbirine paralel olarak
monte edilip birkaç kanalla donatılmış iki kılavuz kullanılarak dengelenmelidir
Üretim sürelerinin kısaltılması amacıyla, gerekirse özel yarıçap kullanma imkanı olduğunda, katalogda önceden
tanımlanmış yarıçapı kullanın
Ray bağlantısı önerilmez
Paslanmaz çelikten mamul modeller (ray malzemesi ve kanal gövdesi: AISI316L. AISI440 Bilyalar)

You need some help with a 3D file?