Linear Components
Telescopic Rails
Aşırı uzatma
Sertleştirilmiş yarışları

DSE

Tam uzatmalı ve yüksek koruma seviyeli, yükseklik bakımından kompakt bilyalı sürgü
Mevcut Ebatlar
28 35 43 63

Genel Veriler

  • Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test…) thanks to its hardened bearing raceways
  • Slide without play throughout the entire stroke
  • The only industrial slides on the market allowing a calculation of the product’s life span
  • Rails and sliders made of cold-drawn high-performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with a very rigid “S” profile
    It is essential to provide end stops outside the slide
  • Excellent quality of movement even under load
    The stroke can be adapted on request as required. Please note that this will change the load capacity values

Başlıca Tavsiyeler

Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun

Çevre özellikleri

-20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı

You need some help with a 3D file?