Kendini hizalama
Compact Rail
Hassas ve sağlam lineer makaralı kılavuz. Piyasadaki toleransı en yüksek olan kendinden hizalamalı kılavuz
Mevcut Ebatlar
18
28
35
43
63
- İşlenmemiş yüzeylere monte edilecek şekilde tasarlanmış makaralı kılavuz
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış kanallara sahip yüksek performanslı çelik ray
- Yüksek çalışma hızlarında ve yüklerde otomatik döngülü çalışmaya uygun
- “T+U” ray konfigürasyonu sayesinde 4 mm’ye kadar olan yanlış hizalamaları telafi edebilme
- 1000 mm ray uzunluğu başına 0,1 mm’den az lineer doğruluk
- Ayarlanabilir araba önyüklemesi. Kolay ray bağlantısı
- Kirli, nemli, düşük ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanıma uygun
Üç olası profil:
. T” (ana ray, gevşeklik yok)
. “U” (takipçi, 1 derecelik eksenel serbestiyet)
. “K” (telafi edici, 1 derecelik açısal serbestiyet).
“T+U” kombinasyonu paralellik kusurlarını telafi ederken, “K+U” (yalnızca 43-63 boyutlarında) paralellik ve düzlük kusurlarını telafi eder. “T+T” kombinasyonu, rijit montaj gereklilikleri söz konusu olduğunda kullanılmalıdır.
Çalışma sıcaklık aralığı -20°C ile +120°C arasında olup +150°C’deki kısa süreli pik değerleri kabul edilir, silicileri çıkarmak kaydıyla +160/170°C’ye kadar müsaade edilir (ebat 63 hariç)

You need some help with a 3D file?