Kayış tahriki - Korozyon önleyici bileşenler
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
Nemli ortamlar için 100(*) kg'a kadar faydalı yükler için Korozyona Dirençli 3D Gantry. Hız/İvme 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar
Mevcut Ebatlar
65/130/65
80/160/130
110/220/160
ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı:
X : 10 800 mm
Y : 4 500 mm
Z : 2 000 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
- Plus System ELM CR, Robot CR ve SC CR lineer ünitelerinden oluşur. “CR” kısaltması, “Korozyona Direnç” anlamındadır
- Rulmanlar, lineer kılavuzlar, somunlar, cıvatalar ve diğer parçalar gibi dahili ve harici paslanmaz çelik bileşenlerle donatılmış lineer üniteler
- Lineer döner bilyalı rulman ve dişli kayış tahriki aracılığıyla sağlanan hareket
- Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
- Tesise özel kurs ile verilen siparişe göre imal edilmiş portal
- Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Faydalı aksesuarlar: redüktörler ve montaj kitleri, sensör destekleri
65/130/65 |
80/160/130 |
110/220/160 |
|
Payload (Kg) |
0 … 30 kg |
12 … 80 kg |
35 … 100 kg |
X Stroke (mm) |
500 … 6130 |
500 … 5980 |
500 … 5900 |
Y Stroke (mm) |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
250 … 3000 |
Z Stroke (mm) |
250 … 1250 |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
3B dosyası web sitesinde mevcut olarak görünmüyor
Dosyayı size gönderebilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin

You need some help with a 3D file?