Cobot Transfer Unit
Bu ürün için seçim aracı kullanılamaz.
Ekibimiz doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir.
Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.
Ekibimiz size yardımcı olabilir.
Rollon CTU şunları içerir: eksen, motor, sürücü, dişli kutusu, kablolarla birlikte enerji zinciri, Rollon elektrik kabini, sensörler ve Rollon URcap yazılımı.
Universal Robots tarafından UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 ve UR30 cobot’ları ile kolayca entegre olacak şekildetest edilmiş ve onaylanmıştır.
Hem yatay hem de dikey montaj için uygundur
■ 500 mm’lik adımlarla 5.500 mm’ye kadar strok uzunluğu.
Sertifikalı, sessiz ve kompakt enerji zinciri, sürekli otomatik döngüler için idealdir. Talep üzerine High-Flex kablo ve hava tüpleri.
UR cobot’u hızlı ve kolay bir şekilde monte etmek için taşıyıcı üzerindeözel bağlantı plakası.
Olası yanlış hizalamaları telafi etmek içintalep üzerine profil montaj kiti (yüksekliği ayarlanabilir) .
| CTU MODEL | UR MODEL | PAYLOAD (kg) | UR WEIGHT (kg) |
| CTU 120-1S | UR3e UR5e |
3 5 |
11 21 |
| CTU 160-1S | UR10e UR16e |
12.5 16 |
34 33 |
| CTU 220-1S | UR20 UR30 |
25 35 |
64 64 |