Çelik Gövde

RTUn

Robotik Transfer Ünitesi Kaplamasız, çelik gövdeli ve kremayer ve pinyon tahrikli. Küçük ve büyük endüstriyel robotlar için kullanılabilir.
Mevcut Ebatlar
20
Yedinci Eksen çelik gövdeli ve kremayer dişli tahriklidir. Devridaim kılavuz sistemi ve makaralı kılavuz sistemi ile mevcuttur.

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

Standart Özellikler

  • Kolay makine montajı, ileride genişletme veya yeniden takımlama için işlenmiş uçlar.
  • Hassas hazır lineer kızak sistemleri.
  • Kramayer ve pinyon dişlisini tahrik eden servo redüktörler.
  • Çöplere karşı dayanıklı koruma için kızak taşıyıcı silecekler.
  • Tek noktadan yağlama dağılımı.
  • Sol, orta ve sağ makine konumlarında kablo taşıyıcı montaj konumları.
  • 3 m/s’ye kadar hızlar mevcuttur.
  • Standart tekrarlanabilirlik 0,040 mm (+/- 0,020 mm).

Opsiyonel Özellikler

  • Otomatik yağlama sistemi, PLC’niz tarafından kontrol edilir.
  • Robot yükselticiler.
  • Kaynak teli, boya kabı ve ek ekipman platformları.
  • Sensör braketleri ve kam rayları.
  • Yıkama güvenli makineler.
  • Metal kablo taşıyıcıları.
  • Birden fazla tahrikli, bağlantılı veya boşta duran eyer.
  • C1D1 patlamaya dayanıklı seçenekler.
  • Temizlik odası seçenekleri.
  • 7. eksen robot entegrasyonu.
  • Profesyonel montaj ve metroloji hizmetleri.

3B dosyası web sitesinde mevcut olarak görünmüyor

Dosyayı size gönderebilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin

You need some help with a 3D file?