H-Bot Gantry Sistemi

H-Bot

Hassas ve koordineli hareket, iki sabit motorlu ve tek kayışlı tahrikli hafif tasarım, minimum titreşim ve yüksek dinamik performans.
Mevcut Ebatlar
64
Maksimum X ekseni Stroku: 2500 mm Maksimum Y ekseni Stroku: 1500 mm Minimum Strok: 200 mm

H-BOT lineer sistemi, hassas, enterpolasyonlu X ve Y ekseni kılavuzluğu gerektiren yüksek hızlı uygulamalar için tasarlanmış kompakt bir çözümdür. İki sabit motor ve tek bir tahrik kayışı ile hafif bir tasarıma sahiptir ve minimum titreşimle yüksek dinamikleri garanti eder.

  • Lineer devridaim bilyalı rulmanlar ve dişli kayış tahriki.
  • Uyarlanmış stroklara sahip özelleştirilmiş sistemler.
  • Hesaplama raporu içeren teknik dosya istek üzerine temin edilebilir.
  • Araç üzerindeki ağırlığı azaltmak için “H” geçişli kayış.
  • Faydalı aksesuarlar: dişli kutuları, dişli kutusu montaj kitleri, montaj braketleri, limit anahtarı braketleri.
  • Maximum operating speed: 5 m/s
  • Maximum acceleration: 50 m/s²
  • Maximum load capacity: 6 kg
  • Repeatability: ±0.1 mm
You need some help with a 3D file?