Kremayer ve Pinyon tahrik - Kablo taşıyıcı zincir seçeneği

2XYZ PAR+PAR+PAS

Sınırsız X ekseni stroku ile 300(*) kg'a kadar taşıma yükleri için sağlam 3D gantri. 2,5 m/s ve 5 m/s²'ye kadar Hız/İvme
Mevcut Ebatlar
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280
ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı: X : 50 000 mm Y : 7 500 mm Z : 3 000 mm (*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

You need some help with a 3D file?