Kremayer ve Pinyon tahrik - Kablo taşıyıcı zincir seçeneği
2XYZ PAR+PAS+PAS
Sınırsız X ekseni stroku ile 350(*) kg'a kadar taşıma yükleri için rijit ve hassas 3D gantri. Hız/İvme 2,5 m/s ve 5 m/s²'ye kadar
Mevcut Ebatlar
170/170/90
170/220/100
170/220/140
220/230/170
220/280/220
280/360/230
280/360/280
ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı:
X : 50 000 mm
Y : 7 500 mm
Z : 3 000 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.
Ekibimiz size yardımcı olabilir.
3B dosyası web sitesinde mevcut olarak görünmüyor
Dosyayı size gönderebilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin
You need some help with a 3D file?