Kayış tahriki - Kablo taşıyıcı zincir seçeneği

2XYZ ESMART+RSMART+ZCH

150(*) kg'a kadar taşıma yükleri için en popüler 3D gantri. Hız/İvme 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar
Mevcut Ebatlar
50/120/60 80/160/90 100/160/100 100/220/170
ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı: X : 10 880 mm Y : 4 500 mm Z : 2 500 mm (*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

  • Döner kafesli bilyalı rulmanı olan kılavuz ve dişli kayış tahriki aracılığıyla sağlanan hareket
  • “E-SMART”, “R-SMART” ve “Modline ZCH” lineer ünitelerinden oluşur
  • Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
  • Tesise özel kurs ile verilen siparişe göre imal edilmiş portal
  • Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Genişleyebilen bir göbek aracılığıyla dişli kutularının tahrik kafasına doğrudan hızlı ve kolay montajı. Motor/dişli kutusu çiftlerinin sürücü kafasına “serbestçe” konumlandırılması
  • Faydalı aksesuarlar: kablo taşıyıcı zincirler, redüktörler ve montaj kitleri, sensör tutucuları
E80/R120/Z60
E80/R160/Z90
E100/R160/Z100
E100/R220/Z170
Payload (Kg)
0 … 35 kg
0 … 30 kg
12 … 70 kg
0 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6075
500 … 5970
500 … 5970
500 … 5970
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2000
250 … 2500
250 … 2500
Z Stroke (mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500
250 … 1500

 

You need some help with a 3D file?