Kayış tahriki - Korozyon önleyici bileşenler

YZ ROBOT_CR+SC_CR

Nemli ortamlar için 100(*) kg'a kadar faydalı yükler için korozyona dayanıklı 2D gantri. Hız/İvme 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar
Mevcut Ebatlar
130/100 160/130 220/160
ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı: Y : 5 000 mm Z : 2 500 mm (*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

  • Plus System Robot CR ve Plus System SC CR lineer ünitelerinden oluşur. “CR” kısaltması, “Korozyona Direnç” anlamındadır
  • Rulmanlar, lineer kılavuzlar, somunlar, cıvatalar ve diğer parçalar gibi dahili ve harici paslanmaz çelik bileşenlerle donatılmış lineer üniteler
  • Dişli kayış tahrikine sahip, lineer döner bilyalı rulmanı olan bir kılavuz aracılığıyla hareket
  • Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
  • Özel yapım kursu olan özel üretim manipülatör
  • Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli kutularının tahrik kafasına doğrudan hızlı ve kolay montajı. Motor/dişli kutusu çiftlerinin sürücü kafasına “serbestçe” konumlandırılması
R130/S65 R160/S130 R220/S160
Payload (Kg) 0 … 30 kg 0 … 80 kg 0 … 100 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?