Sürücü kemeri
YZ ROBOT+2SC
İki bağımsız hareketli Z ekseni ile donatılmış Y-2Z Manipülatörü
Mevcut Ebatlar
130/65x2
160/160x2
220/160x2
Y : ROBOT CR
Z : SC CR
Bu ürün için seçim aracı kullanılamaz.
Ekibimiz doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir.
Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.
Ekibimiz size yardımcı olabilir.
- Dişli kayış tahrikine sahip, lineer döner bilyalı rulmanı olan bir kılavuz aracılığıyla hareket
- “Plus System Robot 2C” ve “Plus System SC” lineer ünitelerinde oluşur
- Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
- Özel yapım kursu olan özel üretim manipülatör
- Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Rulmanlarla kılavuzlanmış poliüretan koruyucu bant ile korunan kayışlar ve kasnaklar
- Faydalı aksesuarlar: redüktörler ve montaj kitleri, sensör destekleri
| R130/S65-2 | R160/S130-2 | R220/S160-2 | |
| Payload (Kg) | 0 … 30 kg | 10 … 75 kg | 30 … 105 kg |
| Y Stroke(mm) | 500 … 5810 | 500 … 5710 | 250 … 5510 |
| Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
3B dosyası web sitesinde mevcut olarak görünmüyor
Dosyayı size gönderebilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin
You need some help with a 3D file?