Kayış tahriki - Kablo taşıyıcı zincir seçeneği
YZ RSMART+ZCH
150(*) kg'a kadar taşıma yükleri için en popüler 2D gantri. Hız/İvme 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar
Mevcut Ebatlar
120/60
160/90
160/100
220/170
ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı:
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.
Ekibimiz size yardımcı olabilir.
- Döner kafesli bilyalar ve dişli kayış tahrikine sahip bir lineer kılavuz aracılığıyla hareket
- “R-SMART” ve “Modline ZCH” lineer ünitelerinden oluşur
- Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
- Özel yapım kursu olan özel üretim manipülatör
- Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli kutularının tahrik kafasına doğrudan hızlı ve kolay montajı. Motor/dişli kutusu çiftlerinin sürücü kafasına “serbestçe” konumlandırılması
- Faydalı aksesuarlar: kablo taşıyıcı zincirler, redüktörler ve montaj kitleri, sensör destekleri
| R120/ZCH60 | R160/ZCH90 | R160/ZCH100 | R220/ZCH170 | |
| Payload (Kg) | 0 … 35 | 0 … 30 | 0 … 70 | 0 … 100 |
| Y Stroke(mm) | 250 … 5000 | 250 … 5000 | 250 … 5000 | 250 … 5000 |
| Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 500 … 2000 | 250 … 2100 | 250 … 2500 |
You need some help with a 3D file?