PAR

3 ila 50 m arasındaki kurs boyları için kendinden destekli eksen
Mevcut Ebatlar
170 200 220 230 280 360

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

  • Sertleştirilmiş ve taşlanmış helisel dişlere sahip iki adet lineer döner bilyalı kılavuz ve kremayer dişli sistemi ile sağlanan hareket
  • Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Yüksek yük/moment ve yüksek çalışma hızına sahip “tek eksenli” konfigürasyon için ayrılmalıdır.
  • Çok uzun mesafelerde bile çok iyi tekrarlanabilirlik değeri
  • Entegre kablo taşıyıcı zincir ve kanal mevcuttur. Birbirinden bağımsız birkaç arabayı imkanı
  • Profilin bükülmesiyle oluşan açısal kusuru absorbe etmek amacıyla araba üzerinde eksenel oynaklığa sahip bir mil bulunur
  • Çok sayıda mekanik seçenek mevcuttur: dedektör desteği, otomatik yağlama, dikey engelleyici, düşmeye karşı güvenlik tertibatı…
  • İşlenmiş yüzeylere monte edilmiş lineer kılavuzlar
  • Makine, konveyör ve yükleme/boşaltma istasyonu arasındaki parça transfer sistemlerinde yaygın olarak kullanılır
  • Çok eksenli “Seçme & Yerleştirme” sistemi oluşturmaya yönelik bağlantı arayüzü mevcuttur

Kendinden destekli çok rijit eksen. 6 m’ye kadar sütun aralığına izin veren, çok yüksek atalet momenti değerine sahip alüminyum profil

Sütun destek profilinin kolayca montajı ve konumlandırılması. Alüminyum profil oluğunda sütunun “serbestçe” sabitlenmesi

Unit: mm PAS 118 PAS 140 PAS 170 PAS 200
Height/Width 118×60 140×140 170×120 200×120
Rail size 15 20 20 20
Maxi. Stroke 9550 7100 11100 11100
Special stroke Illimitée
Maxi repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
Unit: mm PAS 220 PAS 230 PAS 280 PAS 360
Height/Width 220×120 230×120 280×170 360×200
Rail size 25 25 30 35
Maxi. Stroke 11050 11350 10800 10800
Special stroke Unlimited
Maxi repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?