TH

Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için çok kompakt lineer tabla. 5 µm’ye kadar tekrarlanabilirlik
Mevcut Ebatlar
70 90 110 145 200

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

  • İki adet kafesli lineer döner bilyalı rulman kılavuzu ve önceden yüklenmiş bir vidalı mil ile gerçekleştirilen hareket
  • Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Yüksek yüklerin ve sarkmaların olduğu “tek eksenli” konfigürasyonlar için ayrılmalıdır
  • Vidalama uygulamaları, presleme, kesme, delme, … işlemleri için uygun
  • Ünitenin hassasiyeti; kontrol, ölçüm, görüş … gibi işlemlere de olanak tanır
  • Alüminyum profilin içinde bulunan lineer kılavuzların ve vidalı milin koruyucu bir şerit ile korunması
  • Kolay entegrasyona yönelik aksesuar serisi: motor gövdesi, kaplin, açılı dişli, sensör desteği, montaj braketi vb.
  • “TH” tablalarını birlikte monte etmeye yönelik montaj kitleri mevcuttur. X-Y veya X-Z iki eksenli sistemlerin oluşturulması
Unit : mm
TH70
TH90
TH110
TH145
Max. working stroke 591 665 1411 1690
Rail size 9 mini 12 mini 15 20
Max. accuracy 0,023 mm/300 mm
Max. repetability 0,02 0,02 0,005 0,005

 

You need some help with a 3D file?