TT

10 µm'ye varan çok yüksek konumlandırma doğruluğuna sahip rijit lineer tabla. 3 m’ye ulaşan kurs
Mevcut Ebatlar
100 155 225 310
  • İki adet kafesli lineer döner bilyalı rulman kılavuzu ve önceden yüklenmiş bir vidalı mil ile gerçekleştirilen hareket
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Farklı çaplar ve uçlar kullanılarak önceden yüklenmiş hassas vidalı mil ile tahrik edilir. Standart olarak hassasiyet sınıfı ISO 7 ve talep üzerine ISO 5.
  • Tüm montaj ve referans yüzeyleri ile profilin dış yüzeyleri, tüm kurs boyunca son derece hassas hareket sağlamak için işlenmiştir.
  • Tüm TT lineer tablaları %100 muayene edilip bir muayene raporuyla birlikte teslim edilir.
Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

You need some help with a 3D file?