ZCH

Sabit arabaya/motora ve hareketli profile sahip lineer ünite
Mevcut Ebatlar
60 90 100 170 220

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

  • İki lineer makaralı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
  • Müşteriye özel, uzunluğu 2.5 m’ye kadar olan kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Daha fazla serbest çalışma alanı ve daha hafif hareketli kütle için “Omega” biçimli kursu olan kayış
  • Kablolu araba zincirini veya diğer sensörleri sabitlemek amacıyla hareketli profilin tüm uzunluğu boyunca oluklar bırakılmıştır.
  • Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli kutusunun doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
  • Kıskacın kolayca ve doğrudan bağlanabilmesi için profilin sonunda açılan dişli ek parçalar
ZCH 60
ZCH 90
ZCH 100
ZCH 170
ZCH 220
Height/Width/ (mm) 60×60 90×90 120×100 170×120 220×120
Rail size (mm) 15 20 20 25 25
Maxi. working stroke (mm) 1500 2000 2100 2500 2500
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1
  • Pick & Place system Y-Z
Z axis Y axis
ZCH 60 R-SMART 120 / ROBOT 130
ZCH 90 R-SMART 160 / ROBOT 160
ZCH 100 R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220
ZCH 170 R-SMART 220 / ROBOT 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

You need some help with a 3D file?