MCR

Kirli ortamlar için lineer ünite. 10 m’ye ulaşan kurs
Mevcut Ebatlar
65 80 105

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

  • Bölümün içerisine yerleştirilmiş iki lineer makaralı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
  • Müşteriye özel, uzunluğu 10 m’ye kadar olan kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyonlar için özellikle uygun
  • Tek eksenli konfigürasyonda, az miktarda yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
  • Lineer kılavuzlar ve dişli kayış (MCR 80 ve 105) için metal şerit koruma seçeneği
  • Uzunluk imkanını artırabilmek için profilde kılavuzlanan tahrik kayışı
  • Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli ünitesinin doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
  • Faydalı aksesuarlar: senkronizasyon mili, sensör desteği
MCR 65
MCR 80
MCR 105
Profile width/height (mm) 65 x 65 80 x 80 105 x 105
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?