MCH

Kurs boyu 10 m'ye ulaşan kompakt lineer ünite
Mevcut Ebatlar
65 80 105

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

  • Döner kafesli bilyalara sahip bir lineer kılavuz ve profilin içine yerleştirilmiş dişli bir kayışla sağlanan hareket
  • Müşteriye özel, uzunluğu 10 m’ye kadar olan kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyonlar için özellikle uygun
  • Tek eksenli konfigürasyonda, düşük seviyede yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
  • Kirlenmiş ortamlarda çalışma için lineer kılavuzların ve dişli kayışın (MCH 80 ve 105) metal şeritle korunması seçeneği
  • Uzunluk imkanını artırabilmek için profilde kılavuzlanan tahrik kayışı
  • Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli ünitesinin doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
  • Faydalı aksesuarlar: senkronizasyon mili, sensör desteği
MCH 65
MCH 80
MCH 105
Profile width/height (mm) 67 x 65 80 x 80 105 x 105
Rail size (mm) 15 15 20
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?