UNILINE C

5 m/s ve 15 m/s² ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
Mevcut Ebatlar
55 75
  • Lineer makaralı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
  • Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyonlar için özellikle uygun
  • Tek eksenli konfigürasyonda, orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
  • Yüksek çalışma hızlarında ve orta düzeyde yüklerde otomatik döngülü çalışmaya uygun
  • Kirli ortamda çalışma sırasında ünitenin, uzunlamasına yerleştirilen contalarla korunması
  • İçi boş sıkı mil aracılığıyla tahrik torkunun kasnağa aktarımı
  • Çok eksenli X-Y-Z / Y-Z / X-Y sistemleri oluştururken kullanılabilen montaj kitleri

Islak ortamlar için “korozyona dayanıklı” modelde mevcuttur

-20 ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı

C55-D C75-D
Profile width/height. (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28
Maxi. working stroke (mm) 1570 2610
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

You need some help with a 3D file?