ECO Series
Kirli ortamlar için kompakt lineer ünite. 12 m’ye ulaşan kurs
Mevcut Ebatlar
60
80
100
Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.
Ekibimiz size yardımcı olabilir.
- Lineer döner bilyalı rulmanı olan bir kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
- Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyonlar için özellikle uygun
- Tek eksenli konfigürasyonda, az miktarda yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
- Profilin içine sabitlenmiş, dişli kayış tarafından sağlanan lineer kılavuz koruması
- İçi boş sıkı mil aracılığıyla tahrik torkunun kasnağa aktarımı
- Faydalı aksesuarlar: senkronizasyon mili, sensör desteği, …
Assembly kit available for mounting the “ROBOT100” unit on two “ECO 80” units
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
|
| Profile width/height (mm) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
| Rail size (mm) | 12 mini | 15 | 20 |
| Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 |
| Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
You need some help with a 3D file?