ROBOT 2C CR

İki bağımsız mobil arabayla sert "korozyon önleyici" doğrusal birim
Mevcut Ebatlar
100 130 160 220
  • “CR” kısaltması; rulmanlar, lineer kılavuzlar, somunlar, cıvatalar ve diğer parçalar gibi dahili ve harici paslanmaz çelik bileşenlerde bulunan “Korozyona Direnç” özelliği anlamına gelir
  • İki bağımsız seyyar araba ile donatılmış Model 2C
  • İki lineer döner bilyalı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
  • Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Yüksek düzeyde yük, moment ve çalışma hızına sahip “tek eksenli” tipteki konfigürasyonlar için ayrılmalıdır.
  • Kenar veya yatay düzenlemeler mümkün
  • Rulmanlarla kılavuzlanmış poliüretan koruyucu bant ile korunan kayış ve kasnaklar
  • Alüminyum profildeki dikdörtgen kesit sayesinde kendinden destekli rijit yapı
  • Faydalı aksesuarlar: redüktörler ve montaj kitleri, sensör desteği
Unit : mm
ROBOT 100-2C CR
ROBOT 130-2C CR
ROBOT 160-2C CR
ROBOT 220-2C CR
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
ROBOT 160  2C CR SC 130 CR
ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Gantry 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Please contact ROLLON for other axis combination requests
You need some help with a 3D file?