Özel malzeme

Stainless steel Curviline

Paslanmaz çelik eğrisel makaralı kılavuz
Mevcut Ebatlar
16.5 23
  • Farklı yarıçaptaki lineer ve dairesel hareketleri birleştiren lineer makaralı kılavuz
  • Tamamen paslanmaz çelik model (ray ve kanal). Tam paslanmaz çelik kaliteleriyle ilgili teknik verilere veya
    kataloğa bakın.
  • Yalnızca dairesel hareketli bölüm üretebilme olanağı.
  • Taban plakasının ön yükü, karmaşık hareketlerde bile rayın tüm uzunluğu boyunca korunur
  • Örneğin, makaralar doğrudan seyyar ekipmana monte edilebilir, böylece pabuç gövdesi kalınlığının aşırı olması
    önlenebilir.
  • Ölçüm işlemi için özel düzenlemeler yapılabilir.
  • Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C ila +80°C

Merkezlenmemiş yükler veya uygulanmış kuvvetler söz konusu olduğunda, oluşan momentler, birbirine paralel olarak
monte edilip birkaç kanalla donatılmış iki kılavuz kullanılarak dengelenmelidir

Üretim sürelerinin kısaltılması amacıyla, gerekirse özel yarıçap kullanma imkanı olduğunda, katalogda önceden
tanımlanmış yarıçapı kullanın

Ray bağlantısı önerilmez

 

Paslanmaz çelikten mamul modeller (ray malzemesi ve kanal gövdesi: AISI316L. AISI440 Bilyalar)

Track available in 16.5 and 23 mm widths

You need some help with a 3D file?