Haddelenmiş Profil

LFS

Sadece temel kullanım için düşük maliyetli toplam uzatma bilyalı kızağı
Mevcut Ebatlar
46
610 mm'ye kadar strok. 280 N/çift üzerinde maksimum taşıma kapasitesi
  • Hafif ve sessiz çalışma
  • Düşük bakım ile uzun hizmet ömrü
  • Yüksek güvenilirlik
  • Küçük darbeleri absorbe edebilen ve kalıcı deformasyonun olmadığı yapısal esneklik
  • Yanal darbelere hassas değildir
  • Ray ebadına bağlı olarak farklı seçenekler mevcuttur (örneğin açık ve/veya kapalı pozisyonda kilitleme sistemleri) ve ekstra özelleştirmeler (örneğin uzunluklar, kurslar) mümkündür.
  • LFS 46 : Bir mandalla çözülebilen, sökülebilir iç elemanlı tam uzatmalı teleskopik ray. Kapalı pozisyonda ters hareket koruması.
You need some help with a 3D file?