Makaralı kızak - Haddelenmiş Profil

TQN

Tam uzatma makaralı kızak. Uygun maliyetli ve dikey uygulamalar için uygundur. Standart olarak kapalı konumda sönümleme ve talep üzerine özel işleme. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur
Mevcut Ebatlar
30 40
1 970 mm'ye kadar strok. 1 600 N/çift üzerinde maksimum taşıma kapasitesi.
  • Nitriding (NOX) hardened rail tracks. Through-hardened rollers
  • Suitable for automatic cycles with moderate speeds
  • The stroke (extension) can be easily adapted as required. Please note that this changes the load capacity values
  • Smooth and silent motion
  • End stop in closed position with integrated rubber damper
  • Suitable for vertical or flat mounting configurations. Refer to axial load capacity values / pairs
  • Operating temperature range from -20 to +80°C

Dikey veya düze montaj konfigürasyonları için uygundur. İkinci durumda, lütfen eksenel/çift yük kapasite değerlerine bakın

Tüm ray üzerinde mikro yağ emprenyeli siyah oksidasyon. Tuz püskürtmesi sırasında 120 saat korozyon direnci. Q modelinde 700 saate kadar

You need some help with a 3D file?