Soğuk Çekme Profil
HTT
Sert kısmi uzatma (%50) bilyalı kızak. Opsiyonel olarak çift taraflı strok ve talep üzerine özel işleme. Paslanmaz çelik versiyonu ve isteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur
Mevcut Ebatlar
30
40
50
541 mm'ye kadar strok. 600 N/çift üzerinde maksimum taşıma kapasitesi.
- 3 sizes available: 30 (30×15 mm section), 40 (40×18.5), 50 (50×19.5)
- Safe handling thanks to numerous accessories: locking, stops and shock absorbers, position holding, drive discs (not cumulative for some)
- Ease of assembly: Design adapted for easy access to one side of the slide. Optimized number of screws for the slide mounting, especially when the length is important
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are changed as a result
- Suitable for moderate manual operation, without shocks
Çinko-nikel kaplama ve paslanmaz çelik bilyelerle geliştirilebilen çok iyi korozyon direnci (isteğe bağlı)
İsteğe bağlı parçalar ve aksesuarlar hariç -20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı
You need some help with a 3D file?