Paslanmaz Çelik - Soğuk Çekilmiş Profil
HGT-X
Sert tam uzatma bilyalı kızak. Paslanmaz Çelik AISI 304 profil. İstek üzerine özel işleme.
Mevcut Ebatlar
30
35
60
80
100
120
150
200
240
2 000 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 8 500 N/çift üzerinde.
- Wide range, 6 sizes, section from 60×32 to 240×74 mm
- Safe handling: locking options, stops and shock absorbers in closed position (sizes 60 and 80 for L= 1 000 mm), holding in position, drive discs
- Very rigid slide by design: intermediate element with ultra-rigid IPN type beam section
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
- Stroke possible on both sides. Also available with optional synchronizing disc for the intermediate element
- Suitable for moderate manual operation, without shocks
Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgü rayının her iki tarafındaki montaj deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
İsteğe bağlı parçalar ve aksesuarlar hariç -20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı
Tuz püskürtmesine karşı mükemmel direnç
1200 Kg’a kadar maksimum yük. Çelik modeldeki katalog yük kapasitelerine 0,6 yatıştırma katsayısı uygulayın
You need some help with a 3D file?