Kapalı konumda sönümleme - Sertleştirilmiş Yuvarlanma Yolları
DE-S
Zorlu endüstriyel uygulamalar için tam uzatma bilyalı kızak. Rijit ve kompakt yükseklik. İstek üzerine özel işleme. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur
Mevcut Ebatlar
28
35
43
Kızağın kullanım ömrü ve sapması mevcuttur. Maksimum taşıma yükü 4 000 N/çift üzerinde. 2 066 mm'ye kadar strok
- Clearance-free steel slide over the entire stroke
- Versions with double stroke ( DE…D), synchronized extension (DE43…Z), with reinforced and damped stop (DE…S)
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test…) thanks to its hardened raceways
- The only industrial slides on the market allowing a calculation of product life
- Rail and slide in high performance cold drawn steel for an optimization of mass and inertiaExcellent quality of movement even under load
- Suitable for automatic cycles at high speeds (Vmax up to 0.8 m/s)
- The stroke can be adapted on request as required. Please note that this will change the load capacity values
Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Düz montaj konfigürasyonu mümkündür (eksenel yük kapasite değerleri / çiftleri)
Yüksek yükler söz konusu olduğunda sürgünün dışında uç durdurucular önerilir
-20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı. Model DE…S için: -20 ve +50°C
You need some help with a 3D file?