Tahrik diskli çift taraflı strok - Sertleştirilmiş Yuvarlanma Yolları

DE-D

Sertleştirilmiş kanallara sahip rijit ve kompakt bilyalı sürgü
Mevcut Ebatlar
28 35 43 63
Kızağın kullanım ömrü ve sapması mevcuttur. Maksimum taşıma yükü 10 000 N/çift üzerinde. 1 962 mm'ye kadar strok
  • Clearance-free steel slide over the entire stroke
  • Versions with double stroke ( DE…D), synchronized extension (DE43…Z), with reinforced and damped stop (DE…S)
  • Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test…) thanks to its hardened raceways
  • The only industrial slides on the market allowing a calculation of product life
  • Rail and slide in high performance cold drawn steel for an optimization of mass and inertiaExcellent quality of movement even under load
  • Suitable for automatic cycles at high speeds (Vmax up to 0.8 m/s)
  • The stroke can be adapted on request as required. Please note that this will change the load capacity values

Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun

Düz montaj konfigürasyonu mümkündür (eksenel yük kapasite değerleri / çiftleri)

Yüksek yükler söz konusu olduğunda sürgünün dışında uç durdurucular önerilir

-20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı. Model DE…S için: -20 ve +50°C

You need some help with a 3D file?