Soğuk Çekilmiş Profil - Sertleştirilmiş Yuvarlanma Yolları
DBN
Zorlu endüstriyel uygulamalar için tam uzatma bilyalı kızak. Kompakt yükseklik ve düz montaj konfigürasyonları için. Standart olarak çift taraflı strok ve isteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur. İstek üzerine özel işleme
Mevcut Ebatlar
22
28
35
43
Sürgünün kullanım ömrü ve sapması mevcuttur. 120'ye kadar özelleştirilebilir uzatmalar. 2 026 mm'ye kadar strok. 1 800 N/çift üzerinde maksimum taşıma yükü
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test …) thanks to its hardened raceways
- Clearance-free steel slide over the entire stroke
- The only industrial slide on the market allowing lifetime calculation
- Rail and slide in high performance cold drawn steel for an optimization of mass and inertia
- End stops outside the slide recommended
- Excellent quality of movement even under load
- Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load capacity values are subject to change
- Flat mounting configuration possible (axial load capacity values / pairs)
Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgünün her iki tarafındaki montaj deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Bu sürgüde sağ ve sol taraf için ayrı referanslar vardır
-20 ile +80°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı
Ürün ömrünün hesaplanmasına olanak tanıyan, piyasadaki tek endüstri tipi sürgü
You need some help with a 3D file?