Soğuk Çekilmiş Profil - Sertleştirilmiş Yuvarlanma Yolları
DMS
Ağır yük endüstriyel uygulamaları için tam uzatma bilyalı kızak. İstek üzerine özel işleme. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur
Mevcut Ebatlar
63
Kızağın kullanım ömrü ve sapması mevcuttur. 28 000 N/çift üzerinde maksimum taşıma kapasitesi. 2 266 mm'ye kadar strok
- Sertleştirilmiş kılavuz rayları sayesinde zorlu uygulamalar (yüksek yükler ve hızlar, darbeler, çarpışma testleri vb.) için tasarlanmıştır.
- Tüm strok boyunca boşluksuz çelik kızak. Tek boyut mevcuttur: 63
- Minimum sapma sayesinde çok düşük açma/kapama kuvveti
- Kütle ve ataletin optimizasyonu için yüksek performanslı soğuk çekilmiş çelikten yapılmış raylar ve kızaklar. Ultra sert çift T-kiriş profilli ara eleman
- Kızak dışında uç durdurucuların bulunması zorunludur
- Yük altında bile mükemmel hareket kalitesi
- Strok, isteğe göre gereksinimlere göre uyarlanabilir. Dikkat: Bu durumda yük kapasitesi değerleri değişir
Tasarım aşamasında, kolay kurulum için kızakların her iki yanındaki montaj deliklerinin erişilebilir olduğundan emin olun
Bu kızak için sağ ve sol taraflar için ayrı referanslar
-20 ile +80°C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Piyasada ömür hesaplamasına izin veren tek endüstriyel kızak
You need some help with a 3D file?