Soğuk Çekilmiş Profil - Sertleştirilmiş Yuvarlanma Yolları
DSE
Zorlu endüstriyel uygulamalar için rijit aşırı uzatma (%150) bilyalı kızak. Talep üzerine özel işleme ve isteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur
Mevcut Ebatlar
28
35
43
63
Sürgünün kullanım ömrü ve sapması mevcuttur. Özelleştirilebilir uzatmalar. 3 039 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 8 000 N/çift üzerinde
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test…) thanks to its hardened bearing raceways
- Slide without play throughout the entire stroke
- The only industrial slides on the market allowing a calculation of the product’s life span
- Rails and sliders made of cold-drawn high-performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with a very rigid “S” profile
It is essential to provide end stops outside the slide - Excellent quality of movement even under load
The stroke can be adapted on request as required. Please note that this will change the load capacity values
Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
-20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı

You need some help with a 3D file?