Soğuk Çekilmiş Profil - Sertleştirilmiş Yuvarlanma Yolları

DSC

Zorlu endüstriyel uygulamalar için tam uzatma bilyalı kızak. Azaltılmış yükseklik ve iyi eğilme rijitliğine sahip özel profil. İsteğe bağlı yüzey işlemleri ve talep üzerine özel işleme mevcuttur
Mevcut Ebatlar
43
Kızağın kullanım ömrü ve sapması mevcuttur. 7 000 N/çift üzerinde maksimum taşıma kapasitesi. 2 028 mm'ye kadar strok
  • Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test…) thanks to its hardened bearing tracks
  • Clearance-free steel slide over the entire stroke. Only one size available :43. weight : 13,4 Kg/m, section : 100×43 mm, loads : 1100 Kg/pair
  • Very low opening/closing force thanks to its minimal deflection
  • The only industrial slides on the market allowing a calculation of the product’s lifetime
  • Rails and sliders made of high performance cold drawn steel. Specific profile of the intermediate element for an optimization of mass, inertia and minimum
  • Excellent quality of movement even under load
  • Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result

Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgünün her iki tarafındaki montaj deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun

Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir

Düz montaj konfigürasyonu mümkündür (eksenel yük kapasite değerleri / çiftleri)

-20 ile +110°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı

You need some help with a 3D file?