Soğuk Çekilmiş Profil - Sertleştirilmiş Yuvarlanma Yolları
ASN
Zorlu endüstriyel uygulamalar için rijit ve kompakt kısmi uzatmalı (%50) bilyalı kızak. İstek üzerine özel işleme. Standart olarak çift taraflı strok ve isteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur.
Mevcut Ebatlar
22
28
35
43
63
720 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma kapasitesi 2 000 N/çift.
- Tüm kurs boyunca boşluksuz çelik sürgü. Basit bir kullanıcı müdahalesi ile iki yönlü kursta konfigürasyon mümkündür.
- Sertleştirilmiş kanalları sayesinde zorlu uygulamalara (yüksek yükler ve hızlar, şoklar, çarpışma testi…) yönelik olarak tasarlanmıştır.
- Ürün ömrünün hesaplanmasına olanak tanıyan, piyasadaki tek endüstri tipi sürgü.
- Kütle ve atalet optimizasyonu için soğuk çekilmiş yüksek performanslı çelikten yapılmış ray ve araba.
- Yük altında bile mükemmel hareket kalitesi.
- Üstten sarkmalı (izin verilen momentler) özel montaj konfigürasyonları imkanı.
- Kurs, isteğe bağlı olarak uyarlanabilir. Lütfen yük taşıma kapasitesi değerlerinin değişeceğine dikkat edin.
Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir
Düz montaj için özellikle uygundur (eksenel/çift yük kapasitesi değerlerine bakın)
-20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı
You need some help with a 3D file?