Ultra Kompakt Makaralı Kılavuz - Sorunsuz Çalışma
MiniRoller Rail
İndüksiyonla sertleştirilmiş yuvarlanma yollarına sahip soğuk çekilmiş karbon çeliği profil. Birçok endüstri ve uygulamada minyatür bilyalı kılavuza alternatif. Yumuşak ve sessiz çalışma sağlarken yerden tasarruf etmek için son derece kompakt.
Mevcut Ebatlar
11
Eksantrik silindir ile ön yük ayarı.
- Kompakt ebat
- Korozyona dayanıklı yüzey
- Sertleştirilmiş ve honlanmış kanallar
- Çiftler halinde dört makaralı taşıyıcı araba
- Büyük makaralar sayesinde kire karşı hassas değildir
- Az bakım
- Geri dönüşlü bilyalı sistemlerden daha sessiz
- MiniRoller Rail profil rayları, ana boyutları koruyarak diğer üreticilerin aynı tasarıma sahip lineer raylarının yerini alabilir
Performans özellikleri:
- Taşıyıcının ray üzerindeki maksimum hızı: 3 m/s (118 in/s) (uygula maya bağlı olarak)
- Maks. hızlanma: 5 m/s² (196 in/s²) (uygulamaya bağlı olarak)
- 1950 mm’ye (78,74 inç) kadar kullanılabilir ray uzunlukları
- Sıcaklık aralığı: -20 °C ile +120 °C arası (-4 °F ile +248 °F arası ) maksimum +150 °C’ye (+302 °F ) kadar çıkabilir
- Ray malzemesi: standart C43
- Kanallar indüksiyonla sertleştirilmiş ve honlanmıştır
- Ray ve araba gövdeleri standart pasivasyonlu elektrolitik çinko kaplıdır; istek üzerine artırılmış antikorozif koruma mevcuttur(bkz. sf. MRR-9 Korozyon önleyici koruma)
- Araba gövde malzemesi: çelik DIN 9SMnPb28, paslanmaz çelik versiyon için AISI 304
- Makara malzemesi: Standart çelik için 100Cr6, paslanmaz çelik için AISI 440C
- Makaralar kullanım ömürleri için yağlanır
- Makara contası/kılıfı: standart 2Z (çelik kapaklı disk), 2RS (su sıçra malarına dayanıklı)
- Maksimum paralel kaydırma: 0,03 mm
You need some help with a 3D file?