Ultra Kompakt Döner Bilyalı Kılavuz - Yüksek Yük Kapasitesi ve Sertlik

Mini Mono Rail

Yüksek yük kapasitesi ve sertliğe sahip paslanmaz çelikten üretilmiş minyatür devridaim bilyalı kılavuz. Yumuşak ve hassas çalışma sağlarken yerden tasarruf etmek için tasarlanmış son derece kompakt lineer kılavuz.
Mevcut Ebatlar
7 9 12 15
N, H doğruluk sınıflarında ve K0-K1-K2 ön yük sınıflarında mevcuttur. Raylar iki versiyonda (geniş veya standart gövde) mevcuttur.
  • Yük kapasitesi, hassasiyeti ve bükülmezliği çok yüksek olan LM kılavuzu
  • Teknik potansiyelinden tam olarak faydalanabilmek için rijit ve hassas montaj yüzeyleri ile 12-9 kalitede sabitleme vidalarının kullanılması gerekir
  • 500 m ray uzunluğu başına 0,02 mm’den az lineer doğruluk
  • Monoray’ın belli başlı ölçüleri piyasa standardına uygundur. Diğer imalatçıların ürünlerinin yerine kullanılabilme mümkündür
  • Çalışma sıcaklık aralığı -20°C ile +80°C arasında
  • Ray bağlantısı mümkündür (ray uçlarının işlenmesi). Araba için birkaç önyükleme sınıfı mevcut

Martensitik paslanmaz çelik ray

Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version

Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)

You need some help with a 3D file?