Top devridaim
Mono Rail
Yüksek yük kapasitesi ve rijitliğe sahip döner bilyalı rulmanları olan lineer kılavuz
Mevcut Ebatlar
15
20
25
30
35
45
- Çok yüksek yük taşıma kapasitesi, doğruluk ve rijitliğe sahip LM kılavuzu
- Teknik potansiyelinden tam olarak faydalanabilmek için rijit ve hassas montaj yüzeyleri ile 12-9 kalitede sabitleme vidalarının kullanılması gerekir
- 1000 m ray uzunluğu başına 0,025 mm’den az lineer doğruluk
- Monoray’ın belli başlı ölçüleri piyasa standardına uygundur.
- Diğer imalatçıların ürünlerinin yerine kullanılabilme mümkündür
- Rayların Birleştirilerek İşlenmesi mümkün (uçların işlenmesi). LM bloğu için birkaç önyükleme sınıfı mümkün
Çalışma sıcaklık aralığı -10°C ile +60°C arasında
Block | Cdyn (N) | Co (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
MRS15 | 8500 | 13500 | 100 | 68 | 68 |
MRS25 | 19500 | 32000 | 368 | 228 | 228 |
MRS35 | 38500 | 62000 | 1054 | 620 | 620 |
MRS45 | 65000 | 105000 | 2363 | 1378 | 1378 |

You need some help with a 3D file?