Speedy Rail
- Piyasada bir benzeri olmayan bakım veya yağlama gerektirmeyen ürün. Hafif, sessiz, son derece güvenilir ve montajı kolay
- Derin sert anodize yüzey işlemine tabi tutulmuş, kendinden destekli ekstrüde alüminyum ray
- ROLLON ürün serisindeki, rayın aynı zamanda bir kiriş görevi gördüğü ve dolayısıyla eğilme ve burulma gerilmelerine dayanabildiği kendinden destekli tek ray
- Aşındırıcı ortamlar, ahşap/kaynak talaşları gibi zorlu koşullarda kullanıma uygundur…
- Makaralı arabalara monte edilmiş eksenel boşluğa sahip bir pivot sistemi sayesinde, yüksek düzeyde kendinden hizalama özelliği. Kılavuz rayın bükülmesiyle oluşan açısal bozulmanın absorbe edilebilmesi
- Paralel olarak monte edilmiş iki akslı konfigürasyon için 8 mm’ye kadar olan yanlış hizalamaları telafi edebilme
- Otomatik yıkama sistemlerinde ve otomotiv endüstrisindeki, özellikle kaynak hatlarına yönelik transfer makinelerinde yaygın olarak kullanılır
- Her rayın yanlarında iki adet kırlangıç kuyruğu şeklinde oluk bulunur. Farklı sabitleme mekanizmaları (kırlangıç kuyruğu/sürgü) mevcut olup sınırsız uzunlukların gerçekleştirilmesi için rayların parmakla kolayca birleştirilmesine olanak sağlar:
– rayların bir şasi üzerine montajı
– bir rakın tutturulması
İki tip makara mevcuttur: V veya silindir şeklinde.
Sınırlı alanı olan “hafif” uygulamalarda V şekilli makaralar önerilir. Bunlar, makaralarla ray arasındaki temasın hızla ayarlanması amacıyla eş merkezli ve eksantrik akslarla donatılmıştır.
Ağır yük uygulamalarında, palet pabuçlarına önceden monte edilmiş silindir şekilli makaralar kullanılabilir. Bunların bir bölümü “salınımlı” olarak adlandırılır: kendinden destekli profildeki sehimi takip edecek şekilde pabucun hafifçe dönmesini sağlayan kayar millerle donatılmıştır. Pabuçlar, makaralar ile ray arasındaki temasın hızla ayarlanması için eş merkezli ve eksantrik millerle donatılmıştır
Sertleştirilmiş ekstrüde anodize alüminyum profil ray (700 HV). Makaralar çelik veya paslanmaz çelikten yapılmış olup üstü, kirleticilere dayanıklı sinterlenmiş plastik bir kaplama ile örtülmüştür.
Çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +80°C arasında