Kendinden hizalamalı makaralı kılavuz - Paslanmaz çelik/Ekonomik

X-Rail Stainless steel

Soğuk şekillendirilmiş C profilinden üretilmiş, uygun maliyetli makaralı lineer kılavuz.
Paslanmaz çelik AISI 316L lineer kılavuz ve kaydırıcılar ve AISI 440 rulmanlar.
Yüksek korozyon direnci gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır
Gıda, kimya ve ilaç endüstrileri için uygundur
Mevcut Ebatlar
20 26 30 40 45
3,5 mm'ye kadar paralellik hatası telafisi. 4.000 mm'ye kadar ray uzunluğu. Eksantrik silindir ile ön yük ayarı
  • “T+U” ray konfigürasyonu sayesinde 3.5 mm’ye kadar olan yanlış hizalamaları telafi edebilme
  • U-sürgü için daha küçük boyutlar mevcuttur: 20 / 30 / 45
  • Çalışma oranları orta düzeyde olan, manuel tipteki darbesiz uygulamalar için ayrılmalıdır.
  • Ayarlanabilir kızak önyüklemesi. Ray altı besleme önerilmez
  • mm düzeyinde deplasman doğruluklarına uygun

Paslanmaz çelikten mamul model (CEX/TEX serisi). Ayrıca elektro galvanizli çelik modelde (CES/TES Serisi) veya nitrürlenmiş modelde (CEN/TEN Serisi) de bulunmaktadır

Çalışma sıcaklık aralığı -20°C/+100°C

Kirli ve nemli ortamlarda kullanıma uygun

You need some help with a 3D file?