Kendinden hizalamalı makaralı kılavuz - Yüksek yük

Compact Rail Plus

“Compact Rail”den daha yüksek yük kapasitesine sahip sağlam makaralı lineer kılavuz.
Soğuk çekilmiş karbon çelik profiller. İndüksiyonla sertleştirilmiş ve taşlanmış yuvarlanma yolları.
Kirli ortamlar için uygundur
İsteğe bağlı yüzey işlemleri
Mevcut Ebatlar
18 28 43
3,5 mm'ye kadar paralellik hatası telafisi.
3 600 mm'ye kadar ray uzunluğu ve bağlantı ile daha uzun uzunluk imkanı.
3 ila 6 silindir arasında çeşitli kaydırıcı konfigürasyonları
Eksantrik silindir ile ön yük ayarı
  • Yeni çift sıralı bilyalı rulmanı olan makaralar ile donatılmış kızak.
  • Aynı boyutlara sahip Compact Rail ile karşılaştırıldığında, radyal yönde +%65’e ve eksenel yönde +%120’ye varan yük kapasite artışı.
  • Makaraların boyutunun büyük olması sayesinde kirli ortamlarda mükemmel güvenirlik, kanallardaki optimum temizlik için yeni koruyucu yan sızdırmazlık elemanları ve kendinden hizalamalı sıyırıcılar.
  • Kademeli salım yapan keçeleri olan entegre yağlama sistemi
  • 4 farklı kanal çeşidini bünyesinde barındırabilen “TG” tipi tek ray. Daha fazla rijitlik için dışbükey kanallara sahip “C” profil rayı.
  • İşlenmemiş yüzeylere monte edilecek şekilde tasarlanmış makaralı kılavuz. Sistem montajı için gereken maliyet ve sürede önemli ölçüde azalma.
  • İndüksiyonla sertleştirilmiş ve taşlanmış kanallara sahip CF53 (veya C43F) yüksek performanslı çelik palet.
  • Zorlu döngüsel koşulların görüldüğü endüstriyel otomasyon uygulamalarında maksimum güvenilirlik.
  • 1000 mm ray uzunluğu başına 0,1 mm’den az lineer doğruluk.
  • Çalışma sıcaklık aralığı -20°C ile +120°C arasında, +150°C’deki kısa süreli pik değerler kabul edilir.
  • Ayarlanabilir kızak önyüklemesi. Sınırsız hareket için alın bağlantısı kolayca yapılan raylar.
  • Kirli, nemli, düşük ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanıma uygun.

Benzersiz kendinden hizalama özelliği için 5 adet kızak modeli vardır:

  • RV” kızak (oynama payı olmayan ana kızak, iki noktalı temas makaraları)
  • Kaygan “RP” kızak (tek temas noktası ve iki adet desteği olan makaralar)
  • Ekstra kaygan “RU” ped (düz dış halkalı makaralar)
  • Döner “RA” kızak
  • RV+RP” veya “RV+RU” kombinasyonları ile 3,5 mm’ye kadar olan yanlış hizalamaların telafisi.
  • “RA+RP” veya “RA+RU” kombinasyonları ile ±1,3° ye kadar olan açısal hataların telafisi.

En zararlı ortamlara yönelik çok sayıda yüzey işlemi:

  • Nem içeren aşındırıcı ortamlar için uygun pasif elektro galvanizleme işlemi olan RollonAloy
  • Aşındırıcı asidik ve bazik ortamlarda kullanıma uygun nikel kaplama
  • ISO 2081’e uygun Galvanizli modelde, iç mekan uygulamalarında korumaya yönelik siyah renkli galvanik kaplama bulunmaktadır
  • Ebadı 18 olan ray, Rollon-Nox nitrürleme ve tüm raya ince bir siyah renk sağlayan oksidasyon ile işlenmiştir.
You need some help with a 3D file?