Kendinden hizalamalı makaralı kılavuz
Compact Rail
Soğuk çekilmiş karbon çelik profillerden üretilmiş sağlam makaralı lineer kılavuz.
İndüksiyonla sertleştirilmiş ve taşlanmış yuvarlanma yolları.
Kirli ortamlar için uygundur.
İsteğe bağlı yüzey işlemleri
İndüksiyonla sertleştirilmiş ve taşlanmış yuvarlanma yolları.
Kirli ortamlar için uygundur.
İsteğe bağlı yüzey işlemleri
Mevcut Ebatlar
18
28
35
43
63
4 mm'ye kadar paralellik hatası telafisi. 3600 mm'ye kadar ray uzunluğu ve bağlantı ile daha uzun uzunluk imkanı. 3 ila 6 silindir arasında çeşitli kaydırıcı konfigürasyonları. Eksantrik silindir ile ön yük ayarı.
- İşlenmemiş yüzeylere monte edilecek şekilde tasarlanmış makaralı kılavuz
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış kanallara sahip yüksek performanslı çelik ray
- Yüksek çalışma hızlarında ve yüklerde otomatik döngülü çalışmaya uygun
- “T+U” ray konfigürasyonu sayesinde 4 mm’ye kadar olan yanlış hizalamaları telafi edebilme
- 1000 mm ray uzunluğu başına 0,1 mm’den az lineer doğruluk
- Ayarlanabilir araba önyüklemesi. Kolay ray bağlantısı
- Kirli, nemli, düşük ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanıma uygun
Üç olası profil:
. T” (ana ray, gevşeklik yok)
. “U” (takipçi, 1 derecelik eksenel serbestiyet)
. “K” (telafi edici, 1 derecelik açısal serbestiyet).
“T+U” kombinasyonu paralellik kusurlarını telafi ederken, “K+U” (yalnızca 43-63 boyutlarında) paralellik ve düzlük kusurlarını telafi eder. “T+T” kombinasyonu, rijit montaj gereklilikleri söz konusu olduğunda kullanılmalıdır.
Çalışma sıcaklık aralığı -20°C ile +120°C arasında olup +150°C’deki kısa süreli pik değerleri kabul edilir, silicileri çıkarmak kaydıyla +160/170°C’ye kadar müsaade edilir (ebat 63 hariç)
You need some help with a 3D file?